Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator 1772

Číslo položky: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1772
Výrobce: Zanussi
Kategorie produktu: Refrigerator
Skupina produktu: Built In Refrigerator
Datum publikování: 2020-01-31
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32050SV 923581039



Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
IFC klasifikace: Object
Uniclass 1.4 Kód: L8321
Uniclass 1.4 Popis: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Popis: Refrigerators
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Popis: Refrigerators
NBS Reference Kód: 35-14-72
NBS Reference Popis: Refrigerators
Číslo OmniClass: 23-21 23 33 13
Název OmniClass: Residential Refrigerators
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject®