Číslo položky: | Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_60_Stainless-Steel |
---|---|
Výrobce: | Zanussi |
Kategorie produktu: | Chimney Standard Hood |
Skupina produktu: | Hood |
Datum publikování: | 2019-11-11 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Model ID and PNC Codes
ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022035
Produktu - url: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooking/cooker-hoods/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/zanussi/product/zanussi_chimney-standard-hood_beta_60_stainless-steel
Materiál hlavní: | Stainless steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | |
Vyrobeno: |
BIMobject kategorie: | Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče |
---|---|
IFC klasifikace: | Object |
Uniclass 1.4 Kód: | L83311 |
Uniclass 1.4 Popis: | Extractor hoods |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-04-14-28 |
Uniclass 2.0 Popis: | Kitchen Extractor Hoods |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_60_65_94_46 |
Uniclass 2015 Popis: | Kitchen extractor hoods |
NBS Reference Kód: | 04-14-28 |
NBS Reference Popis: | Kitchen Extractor Hoods |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 38 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial-Kitchen Hoods |
Název | Hodnota |
---|---|
Product Type | Hood |
Width | 598 mm |
BIMobject®