Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Zanussi FI 60 Dish Washer Sliding Door

Číslo položky: Zanussi_FI_60_Dish-Washer-Sliding-Door
Výrobce: Zanussi
Kategorie produktu: Dish Washer
Skupina produktu: Fully Integrated Dish Washer
Datum publikování: 2019-06-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Zanussi Fully Integrated 60 cm width Dish Washer with Sliding Door

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZDT21006FA 911539205 , ZDT24004FA 911535206 , ZDT22004FA 911539202 , ZDT22003FA 911539201 , ZDT22003FA 911539201 , ZDT921006F 911539233 , ZDT921006F 911539233 , ZDT24003FA 911535200 , ZDT24003FA 911535200 , ZDT24003FA 911535200 , ZDT24003FA 911535200 , ZDT24003FA 911535200 , ZDT24004FA 911535201 , ZDT24004FA 911535201 , ZDT26022FA 911536320 , ZDT26022FA 911536320 , ZDT26022FA 911536320 , ZDT26022FA 911536320 , ZDT26022FA 911536320 , ZDT26050FA 911436347 , ZDT26030FA 911536331 , ZDT26040FA 911536322 , ZDT26040FA 911536322 , ZDT26040FA 911536322 , ZDT26040FA 911536322 , ZDT21006FA 911539200 , ZDT21006FA 911539200 , ZDT21006FA 911539200 , ZDT21006FA 911539200 , ZDT26030FA 911536321 , ZDT26030FA 911536321



Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
IFC klasifikace: Object
Uniclass 1.4 Kód: L7231
Uniclass 1.4 Popis: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Popis: Dishwashers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Popis: Dishwashers
NBS Reference Kód: 35-14-24
NBS Reference Popis: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Číslo OmniClass: 23-21 23 25
Název OmniClass: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Název Hodnota
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 596 mm

BIMobject®