Číslo položky: | Zanussi_FI_Washer-Dryer |
---|---|
Výrobce: | Zanussi |
Kategorie produktu: | Washer Dryer |
Skupina produktu: | Fully Integrated Washer Dryer |
Datum publikování: | 2019-06-11 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Model ID and PNC Codes
ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600
Produktu - url: | https://www.zanussi.co.uk/laundry/laundry/washer-dryers/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/zanussi/product/zanussi_fi_washer-dryer
Materiál hlavní: | Stainless steel |
---|---|
Sekundární materiál: | Plastic |
Navrženo: | |
Vyrobeno: |
BIMobject kategorie: | Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče |
---|---|
IFC klasifikace: | Object |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-47 |
Uniclass 2.0 Popis: | Laundry Washers And Dryers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_70_47 |
Uniclass 2015 Popis: | Laundry washers and driers |
NBS Reference Kód: | 31-47 |
NBS Reference Popis: | Laundry Washers And Dryers |
Číslo OmniClass: | 23-21 23 51 |
Název OmniClass: | Residential Laundry Dryers |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 540 | 544 |
Height | 819 ; 820 mm |
Width | 596 mm |
BIMobject®