Publikovat produkty
Turnstile InSite

Turnstile InSite

  • Separation system for securing construction sites or mobile temporary operations
  • Skip-proof turnstile incl. RFID reader terminal with 8.4-inch color display incl. optical and acoustic signaling for integration into the InSite access system from Zeppelin Rental
  • Simple integration into the building fence is possible due to fence connections on both sides
  • Mobile use due to foundation plate made of grating on steel beams (incl. forklift pockets)
  • Ground level, paved ground is sufficient as a surface for installation
  • Suitable for single or bidirectional operation
  • The 120° division offers a high level of comfort
  • Suitable for flows of max. 600 people per hour
Specifikace
  • Technical Properties
    Power Supply: 230V~50-60 Hz
    Average consumption: 35Wh
    Connected Load: 100VA
    Passage frequency: 7 P/min.
    Storage temperature: -40°C to +50°C 
    Operating temperature: -20°C to +40°C
    Transport width / height / depth: 1.780 mm / 2.334 mm / 1.500 mm
    Passage width / height: 640 mm / 2.050 mm
    Mass: 440kg
    Material: CrNi-steel material 1.4301, aluminium powder-coated

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7030001
  • Skupina výrobkůAccess control
  • Skupina produktůAccess control container, turnstile, barrier system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2334
  • Šířka (mm)1780
  • Hloubka (mm)1500
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)440
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_32_35_90
  • Popis Uniclass 2015Turnstile systems
  • Číslo OmniClass23-29 13 23
  • Název OmniClassAccess Control Turnstiles

Dostupnost regionu

Evropa
Německo