Publikovat produkty
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)

    Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)
    •  Platform and ramp for heavy loads.
    • Switchable to construction hoist for loads. 
    • Floor equipment at loading and unloading points for Fall protection. 
    • Comfortable anchoring of the device at all heights through Mounting bar - particularly suitable. for use on the facade without using a scaffolding. 
    • An optional trailer is available for road transport. 
    • In addition there is the following platform variant:

    Variant 1: Platform "A" 1600x1400x1100/ 1800mm, 1 loading flap on the side, 1 unloading flap. 

    Specifikace
      • Type: 500 Z/ZP
      • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
      • Load capacity (kg): max. 500/850
      • Number of persons permitted: 5
      • Delivery head (m): 100
      • Transport length (mm): 2000
      • Transport width (mm): 2200
      • Transport height (mm): 2300
      • Transport weight (kg): 1000
      • Area of application: Material/person transport
      • Lifting speed (m/min): 12/ 24
      • Drive: 3.0/ 6.1 kW/400 V/50 Hz/ 16A










    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAUP05-G500ZP
    • Skupina výrobkůConveyor technology
    • Skupina produktůconstruction elevators, forklifts
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)1400
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015TE_30_30_10
    • Popis Uniclass 2015Construction lifts

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo