Publikovat produkty
Metal Construction Site  Fencing (height 1,1m)

Metal Construction Site Fencing (height 1,1m)

For guidance at events, on construction sites, in low buildings etc.
Fence panels secured against each other by hooking in.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBZ10
  • Skupina výrobkůBarriers
  • Skupina produktůConstruction fence, barrier protection fence
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)3454
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)13.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCMetal fencing
  • Kód UNSPSC30152001
  • Kód CSI MasterFormat 201401 56 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Temporary Fencing

Dostupnost regionu

Evropa
Německo