Publikovat produkty
Metal Construction Site Fencing (height 2m)

Metal Construction Site Fencing (height 2m)

4.0 z 5 hvězdiček4.0(9 recenze)

Scope of delivery: fence panels, concrete feet, clamps.
Fence panels are bolted together with clamps.
Accessories: Doors, gates, support strut,  ground anchors (to improve stability on unpaved ground.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBZ20
  • Skupina výrobkůBarriers
  • Skupina produktůConstruction fence, barrier protection fence
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)3454
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)21.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCMetal fencing
  • Kód UNSPSC30152001
  • Kód CSI MasterFormat 201401 56 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Temporary Fencing

Dostupnost regionu

Evropa
Německo
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu