Publikovat produkty
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle

    ZECon - Staircase – Middle

    • The ZECON series of containers
    • ZECon containers have been developed to offer high-quality, complex, temporary modular systems. These energy efficient modular rooms comply with the legal requirements of ENEV 2016 for a service life of longer than two years, and can be integrated with alternative energy systems such as solar installations, wind power, and energy recovery systems. It is also possible to have central hot water heating systems that are connected to a district heating system, in these containers. We will provide an Energy Performance Certificate for your building on request.
    • The dimensions of the basic version are 6058 x 2438 x 2800 mm (length x width x height). We also offer the option of combining corridor, stairway and sanitary modules. The modules can be stacked so that they are up to three floors high. Information on the load-bearing capacity is included in the structural standards.
    • ZECon is distributed by the Zeppelin Rental GmbH Modular Room Systems product area
    Specifikace
    • Staircase – middle 1 pcs. steel outer door with a ZK door frame, basic dimensions 1,000 mm x 2,000 mm 1 pcs. plastic window white, dim. W 1,064 mm x H 1,352 mm + plastic roller shutter, sill height 1,000 mm, tilt-and-turn fitting 1 pcs. staircase with 15 steps, stair width 1,150 mm 2 pcs. linear luminaire 2 x 58 W 1 pcs. electric heater 2,000 W, with thermostat, separately fused 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. junction box WK 100 as an external electrical connection 1 pcs. separate supply circuit, GFCI protected
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCSO-TREPPH_ENEV_MID
    • Skupina výrobkůContainers
    • Skupina produktůContainers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2800
    • Šířka (mm)6058
    • Hloubka (mm)2438
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3700
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCConstruction and maintenance support equipment
    • Kód UNSPSC3019
    • Kód Uniclass 2015TE_70_10_10_16
    • Popis Uniclass 2015Containers
    • Číslo OmniClass23-21 19 11 11
    • Název OmniClassMetal Modular General Casework
    • Kód CSI UniFormat IIF1030
    • Název CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu