Publikovat produkty
Articulated Boom Lift ZGT11.06A

Articulated Boom Lift ZGT11.06A

Advantages: Self-levelling platform Proportional control Lowering and driving alarm Flash warning light certified load monitoring non-marking tyres
Specifikace
  • Type: Z-30/20NRJ Manufacturer: Genie Working height (m): 10,89 Load capacity (kg): 227 Number of persons allowed: 2 Length transport (mm): 5310 Transport width (mm): 1200 Transport height (mm): 2000 Transport weight (kg): 6450 Stand height (m): 8,89 Range max. (m): 6.25 Turning range (°): 355° Gradeability (%): 35% Drive: Battery Can be moved at full height: yes Area of application: Indoor
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPAGTM-3020NRJ
  • Skupina výrobkůHeight access technology
  • Skupina produktůworking scaffolds and working platforms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)5310
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)6450
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
  • Popis Uniclass 2015Vertical lifting platforms
  • Kód CSI MasterFormat 201441 66 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers

Dostupnost regionu

Evropa
Německo