Publikovat produkty
Articulated Boom Lift ZGT16.08D
Articulated Boom Lift ZGT16.08D

    Articulated Boom Lift ZGT16.08D

    Advantages: Self-levelling platform Proportional control Swing axle Lowering and driving alarm Flash warning light certified load monitoring
    Specifikace
    • Type: G-Z45/25J RT Manufacturer: Genie Working height (m): 16,05 Load capacity (kg): 227 Number of persons allowed: 2 length transport (mm): 6650 Transport width (mm): 2290 Transport height (mm): 2130 Transport weight (kg): 6460 Stand height (m): 14,05 Range max. (m): 7.52 Turning range (°): 355° Gradeability (%): 45% Drive: Diesel Can be moved at full height: yes Area of application: Outdoor area
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPAGTM-4525D
    • Skupina výrobkůHeight access technology
    • Skupina produktůworking scaffolds and working platforms
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2130
    • Šířka (mm)2290
    • Hloubka (mm)6650
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6460
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Popis Uniclass 2015Vertical lifting platforms

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo