Publikovat produkty
Scissor Lift ZS 79.81A

Scissor Lift ZS 79.81A

Advantages:
Folding railing (at 1,78m)
non-marking tyres
Noise level <70 dBA"

Specifikace
  • Type: GS - 2032
    Manufacturer: Genie
    Working height (m): 7,90
    Load capacity (kg): 363
    Number of persons allowed: 2 (1 outside)
    Transport weight (kg): 1825
    Transport length (mm): 2440
    Transport width (mm): 810
    Transport height (mm): 2130
    Transport note 1: 1780 mm with railing folded in
    Stand height (m): 5,90
    Platform size (mm x mm): 810 x 2260
    Platform magnification (mm ): 910
    Gradeability (%): 30
    Drive: Battery
    ground clearance (mm): 90
    Can be moved at full height: yes
    Area of application: mainly indoors"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPASM08-2032
  • Skupina výrobkůHeight access technology
  • Skupina produktůworking scaffolds and working platforms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2130
  • Šířka (mm)810
  • Hloubka (mm)2440
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)810
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
  • Popis Uniclass 2015Vertical lifting platforms
  • Kód CSI MasterFormat 201441 66 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers

Dostupnost regionu

Evropa
Německo