Publikovat produkty
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    Specifikace
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPASM08-SJ16
    • Skupina výrobkůHeight access technology
    • Skupina produktůworking scaffolds and working platforms
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1790
    • Šířka (mm)770
    • Hloubka (mm)1370
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Popis Uniclass 2015Scissor lifts
    • Kód CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu