Publikovat produkty
Scissor Lift  ZS 78.81A

Scissor Lift ZS 78.81A

Folding railing (at 1,75m)
non-marking tyres
Hole driving protection
Certified load monitoring
Lowering alarm
optional pipe material holder available

Specifikace
  • Type SJIII3219
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 7,79
    Load capacity (kg) 227
    Number of persons adm. 2
    Transport weight (kg) 1312
    Transport length (mm) 1780
    Transport width (mm) 810
    Transport height (mm) 2110
    Transport note 1 1750 mm with railing folded in
    Stand height (m) 5,79
    Platform size (mm x mm) 660 x 1163
    Platform magnification (mm ) 910
    Gradeability (%) 25
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 60
    fully movable yes
    Hydraulic support no
    Indoor application area




Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPASM08-SJ3219
  • Skupina výrobkůHeight access technology
  • Skupina produktůworking scaffolds and working platforms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2130
  • Šířka (mm)810
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Popis Uniclass 2015Scissor lifts
  • Kód CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Dostupnost regionu

Evropa
Německo