Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
zeppelin/products/788bf17a-0296-4ea5-b97b-a72847eb9460
Domov
Kategorie
Konstrukce
Zařízení staveniště
Scissor Lift ZS 115.117A
Není k dispozici v Spojené státy
Zeppelin Rental GmbH
Sledovat
Scissor Lift ZS 115.117A
Advantages: Tilt angle switch with acoustic alarm folding railing (at 1,80m) non-marking tyres
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
PASM12-3246
Skupina výrobků
Height access technology
Skupina produktů
working scaffolds and working platforms
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2020-03-13
Číslo vydání
1
Výška (mm)
2400
Šířka (mm)
1170
Hloubka (mm)
2440
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM12-3246
Související
Související
Hlavní materiál
Ocel
Vedlejší materiál
Ocel
Navrženo v
Německo
Vyrobeno v
Německo
Čistá hmotnost (kg)
2812
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Konstrukce - Zařízení staveniště
Klasifikace IFC
Objekt
Kód Uniclass 2015
TE_30_30_60_60
Popis Uniclass 2015
Scissor lifts
Kód CSI MasterFormat 2014
14 83 16
Název CSI MasterFormat 2014
Scissor Lift Platforms
Dostupnost regionu
Evropa
Německo
Podobné produkty
CPAC ซีแพค
CPAC Silo Tank
4.7
(
23
)
Stáhnout
Manlift Group
JLG 800AJ
Stáhnout
Manlift Group
JLG 600AJ
Stáhnout
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Stáhnout
Manlift Group
JLG 1200SJP
Stáhnout
Manlift Group
JLG 4394RT
Stáhnout