Publikovat produkty
Scissor Lift ZS 117.175D

Scissor Lift ZS 117.175D

Advantages: Folding railing (at 1,92m) Swing axle system on the front axle Scissor protection
Specifikace
  • Type: 3369RT Manufacturer: Genie Working height (m): 11,75 Load capacity (kg): 454 Number of persons allowed: 2 length transport (mm): 3760 Transport width (mm): 1750 Transport height (mm): 2590 Transport note 1: 1920 mm with folded railing Transport weight (kg): 3949 Stand height (m): 9,75 Platform size (mm x mm): 1600 x 2.79 Platform magnification (mm ): 1 x1,52 Gradeability (%): 35 Drive: Diesel / All wheel drive ground clearance (mm): 240 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: outdoor area
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPASM12-3369
  • Skupina výrobkůHeight access technology
  • Skupina produktůworking scaffolds and working platforms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2590
  • Šířka (mm)1750
  • Hloubka (mm)3760
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)3949
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Popis Uniclass 2015Scissor lifts
  • Kód CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Dostupnost regionu

Evropa
Německo