Publikovat produkty
Scissor Lift  ZS117.176A

Scissor Lift ZS117.176A

low-abrasion off-road tyres
All-wheel axle drive
Tilt alarm with switch-off of the drive/lift function
fully automatic levelling hydraulic support
Removable platform control panel
Folding railing
optional pipe material stand

Specifikace
  • Type SJ6832RTE
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 11,75
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons permitted 4/4(7.92m)2(up to 9.75m)
    Transport length (mm) 3350
    Transport width (mm) 1760
    Transport height (mm) 2510
    Transport note 1 1750mm height when folded
    Railing
    Transport weight (kg) 3844
    Stand height (m) 9,75
    Platform size (mm x mm) 1420 x 2440
    Platform magnification (mm ) 1520
    Gradeability (%) 45
    Remark Off-road
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable yes
    Hydraulic support yes
    Field of application outdoor/indoor
    Group C own contribution (from 10.000,- to 75.000,-):
    2.750,- SB

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPASM12-SJ6832RT
  • Skupina výrobkůHeight access technology
  • Skupina produktůworking scaffolds and working platforms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2510
  • Šířka (mm)1760
  • Hloubka (mm)3350
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Popis Uniclass 2015Scissor lifts
  • Kód CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Dostupnost regionu

Evropa
Německo