Publikovat produkty
Scissor Lift ZS 137.119A

Scissor Lift ZS 137.119A

Advantages: Folding railing (at 1,78m) non-marking tyres Tilt angle switch with acoustic alarm
Specifikace
  • Type: GS-4047 Manufacturer: Genie Working height (m): 13,70 Load capacity (kg): 350 Number of persons allowed: 3 (indoor only) Transport length (mm): 2448 Transport width (mm): 1190 Transport height (mm): 2540 Transport note 1: 1950 mm with railing folded in Transport weight (kg): 3260 Stand height (m): 11,70 Platform size (mm x mm): 1160 x 2260 Platform magnification (mm ): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Can be moved at full height: yes Area of application: Interior
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPASM15-4047
  • Skupina výrobkůHeight access technology
  • Skupina produktůworking scaffolds and working platforms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2540
  • Šířka (mm)1190
  • Hloubka (mm)2448
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)3260
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Popis Uniclass 2015Scissor lifts
  • Kód CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Dostupnost regionu

Evropa
Německo