Publikovat produkty
Scissor Lift ZS 147.229D

Scissor Lift ZS 147.229D

Advantages: Tilt angle switch with acoustic signal Lowering alarm Folding railing (on 2,25 m)
Specifikace
  • Type: GS - 4390 RT Manufacturer: Genie Working height (m): 14,75 Load capacity (kg): 680 Number of persons allowed: 7 Length transport (mm): 4880 Transport width (mm): 2290 Transport height (mm): 2930 Transport note 1: 2250 mm with railing folded in Transport weight (kg): 7161 Stand height (m): 12,75 Platform size (mm x mm): 1830 x 3980 Platform enlargement (mm ): 7380 Superdeck Gradeability (%): 50 Drive: Diesel / All wheel drive ground clearance (mm): 360 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: outdoor area
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPASM15-4390RT
  • Skupina výrobkůHeight access technology
  • Skupina produktůworking scaffolds and working platforms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2930
  • Šířka (mm)2290
  • Hloubka (mm)4880
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)7161
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Popis Uniclass 2015Scissor lifts
  • Kód CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Dostupnost regionu

Evropa
Německo