Publikovat produkty
Scissor Lift  ZS 145.234D

Scissor Lift ZS 145.234D

foam-filled off-road tyres
All-wheel axle drive
Hydraulic platform extension
fully automatic levelling hydraulic support
Removable platform control panel
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder optional

Specifikace
  • Type SJ9241/50RT
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 14,50
    Load capacity (kg) 681
    Number of persons adm. 5
    Transport length (mm) 4470
    Transport width (mm) 2340
    Transport height (mm) 2840
    Transport note 1 1980mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 6800
    Stand height (m) 12,50
    Platform size (mm x mm) 1180 x 4150
    Platform magnification (mm ) 2x 1530
    Climbing ability (%) 30
    Drive Diesel
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable yes
    Hydraulic support yes
    Outdoor application area

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPASM15-SJ9241RT
  • Skupina výrobkůHeight access technology
  • Skupina produktůworking scaffolds and working platforms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2840
  • Šířka (mm)2340
  • Hloubka (mm)4470
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Popis Uniclass 2015Scissor lifts
  • Kód CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Dostupnost regionu

Evropa
Německo