Publikovat produkty
Scissor Lift ZS 141.175A

Scissor Lift ZS 141.175A

Advantages: Folding railing (at 2,08m) Swing axle system on the front axle Scissor protection
Specifikace
  • Type: GS 4069 DC Manufacturer: Genie Working height (m): 14,12 Load capacity (kg): 363 Number of persons allowed: 3/2 Transport length (mm): 3120 Transport width (mm): 1750 Transport height (mm): 2740 Transport note 1: 2080 mm with railing folded down Transport weight (kg): 5203 Stand height (m): 12,12 Platform size (mm x mm): 1600 x 2790 Platform magnification (mm ): 1520 Gradeability (%): 35 Drive: Battery ground clearance (mm): 240 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: indoor and outdoor
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPASM15_4069DC
  • Skupina výrobkůHeight access technology
  • Skupina produktůworking scaffolds and working platforms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2740
  • Šířka (mm)1750
  • Hloubka (mm)3120
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)5203
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Popis Uniclass 2015Scissor lifts
  • Kód CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Dostupnost regionu

Evropa
Německo