Publikovat produkty
Articulated Boom Lift ZT22.16D

Articulated Boom Lift ZT22.16D

Advantages: Self-levelling, hydraulically rotating platform fully proportional platform control Steering via joystick rocker Tilt angle switch with acoustic alarm certified load monitoring Switching off the driving function when the chassis is tilted Lowering and driving alarm
Specifikace
  • Type: S - 65XC
    Manufacturer: Genie
    Working height (m): 21,81
    Load capacity (kg): 300/454
    Number of persons allowed: 2
    length transport (mm): 9700
    Transport width (mm): 2490
    Transport height (mm): 2770
    Transport weight (kg): 11412
    ground clearance (mm): 410
    Range max. (m): 16,53
    Platform size (mm x mm): 1830 x 760
    Turning range (°): 360
    Gradeability (%): 45%
    Drive: diesel, all-wheel drive
    Can be moved at full height: yes
    Area of application: Outdoor area

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPATM-S65XC
  • Skupina výrobkůHeight access technology
  • Skupina produktůworking scaffolds and working platforms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2770
  • Šířka (mm)2490
  • Hloubka (mm)9700
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)11412
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
  • Popis Uniclass 2015Vertical lifting platforms
  • Kód CSI MasterFormat 201441 66 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers

Dostupnost regionu

Evropa
Německo