Publikovat produkty
Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
Specifikace
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVSV40
  • Skupina výrobkůBarriers
  • Skupina produktůConstruction fence, barrier protection fence
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)2000
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCGate barrier systems
  • Kód UNSPSC46161510
  • Kód Uniclass 2015EF_25_55
  • Popis Uniclass 2015Barriers
  • Kód CSI MasterFormat 201401 56 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Temporary Security Barriers
  • Číslo OmniClass23-11 25 00
  • Název OmniClassSite Barrier Products

Dostupnost regionu

Evropa
Německo
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu