Publikovat produkty
Working Scaffold SNAPPY 300

Working Scaffold SNAPPY 300

4.5 z 5 hvězdiček4.5(8 recenze)
  • Ideal for a wide range of installation, care and maintenance work
  • Fast, simple assembly without tools
  • Low transport weight, compact design, foldable, mobile
  • Easy transport even in cramped working areas through doors and staircases
  • Simple construction ensures error-free installation and no loss of parts
Specifikace
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGER300
  • Skupina výrobkůHeight access technology
  • Skupina produktůworking scaffolds and working platforms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1980
  • Šířka (mm)2000
  • Hloubka (mm)740
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)44
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC002146
  • Název ETIMScaffold
  • Kód Uniclass 2015TE_20_10_50_86
  • Popis Uniclass 2015System scaffold
  • Číslo OmniClass23-23 25 00
  • Název OmniClassScaffolding

Dostupnost regionu

Evropa