Publikovat produkty
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(54 recenze)

    High-performance forklift truck with optimum energy efficiency.
    Electric-hydraulic steering for improved operator comfort.
    Side battery change with SnapFit.
    Quickly and intuitively adjustable operating concept.
    Driver-oriented storage design.
    Compact lift mast for best visibility.

    Specifikace
    • Manufacturer: Jungheinrich
      Type: EFG220
      Length transport (mm): 1995
      Transport width (mm): 1120
      Transport height: 2040
      Transport weight (kg): 3710
      Lifting capacity (kg): 2000
      Lifting height (mm): 4400
      load centre (mm): 500
      Tyres: non-marking tyres
      Transport advice: Electrical equipment must be protected from weather conditions such as rain and frost.
      Drive: electric
      Engine power (kW): 2 x 4.5
      Equipment: Front/ Roof
      Remarks: Plug charger 400V 16/32A
      Own contribution: Group C (from 10.000,-to 75.000,-): 2.750,- SB

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGSE-20-44-21
    • Skupina výrobkůConveyor technology
    • Skupina produktůconstruction elevators, forklifts
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2040
    • Šířka (mm)1120
    • Hloubka (mm)1995
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015TE_30_30_80_30
    • Popis Uniclass 2015Lift trucks
    • Kód CSI MasterFormat 201441 62 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Forklift Trucks
    • Číslo OmniClass23-23 13 11 13
    • Název OmniClassFork Lifts

    Dostupnost regionu

    Evropa