Publikovat produkty
METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

Geeignet für die Überwachung von Verkehrsräumen, Baustellen, Events und öffentlichen Plätzen.

Specifikace
  • System:Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
    mit Fundamentrahmen Twin Typ 3
    Maße L x B x H (mm):3900 x 1880 x 19830
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):12461.3 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotameton-aufstellsystem-kamerasystem-fur-hohe-20-meter
  • Skupina výrobkůInstallation systems
  • Skupina produktůInstallation systems for heights of 20 meters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)19830
  • Šířka (mm)3900
  • Hloubka (mm)1880
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód CSI MasterFormat 201401 73 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Installation

Dostupnost regionu

Evropa
Německo