Publikovat produkty
METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Aufstellvorrichtung zur Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder etc.) sowie Vorwarnleuchten / für Schildgrößen 1 – 3.

Specifikace
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotameton-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • Skupina výrobkůInstallation systems
  • Skupina produktůInstallation device for small traffic signs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3120
  • Šířka (mm)582
  • Hloubka (mm)1266
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)966
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC003588
  • Název ETIMTraffic management/road signage
  • Kód Uniclass 2015TE_70_20_30_91
  • Popis Uniclass 2015Traffic warning signs
  • Kód CSI MasterFormat 201410 14 53
  • Název CSI MasterFormat 2014Traffic Signage
  • Číslo OmniClass23-39 11 15 17
  • Název OmniClassTraffic Signals

Dostupnost regionu

Evropa
Německo