Publikovat produkty
Schutzwand - METON IV 12/80/40

Schutzwand - METON IV 12/80/40

Temporäre Schutzeinrichtung für Straßen und Autobahnen als Rückhaltesystem gegen das Abkommen von Fahrzeugen von der Fahrbahn.

Specifikace
  • System:METON IV 12/80/40
    Maße L x B x H (mm):6000 x 400 x 820
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):1100.0




    Test gemäß EN1317 (verankert)

    FahrzeugtypPKWLKW
    PrüfungTB11TB42
    AufhaltestufeH1H1
    Wirkungsbereich0,80 m (0,40 m)1,10 m (0,70 m)
    WirkungsbereichsklasseW2 = 0,80 mW4 = 1,30 m
    Mindestaufstelllänge 150 m150 m
    AnprallheftigkeitsstufeB
    Planungsrelevante Breite0,20 m0,20 m 
    Baubreite0,40 m0,40 m
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotameton-iv-12-80-40
  • Skupina výrobkůBarriers
  • Skupina produktůTemporary safety barriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)820
  • Šířka (mm)6000
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1100
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Temporary site equipment
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_57_18
  • Popis Uniclass 2015Concrete safety barrier panels
  • Číslo OmniClass23-39 11 11 11
  • Název OmniClassSafety Barriers

Dostupnost regionu

Evropa
Německo