Publikovat produkty
METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn.

Varianten:

  • METON – Temporärer Ausleger, einseitig (inkl. Verkehrszeichen)
Specifikace
  • System:Temporärer Ausleger, beidseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):3900 x 10250 x 8188
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht(kg):18386,7
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotameton-temporarer-beidseitiger-ausleger
  • Skupina výrobkůInstallation systems
  • Skupina produktůTemporary boom, double-sided
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)8188
  • Šířka (mm)10250
  • Hloubka (mm)3900
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálCement
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)18386.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_15_95_80_72
  • Popis Uniclass 2015Temporary roadwork systems

Dostupnost regionu

Evropa
Německo