Publikovat produkty
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Sicherheitsfußplatte TL 56 K1

    • BASt- geprüft
    • 40×40, 41×41 / Ø 43, 60×60, 2 x Ø 45, Batteriefach
    • Individualisierbar durch Kennzeichnungsplatte
    • Verpackungseinheit: 36 Stück pro Palette

    TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

    • Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
    • Folie durch umlaufende Kante geschützt
    • Auswechselbares Aluminium-Standrohr, 40 x 40 mm
    • Rutschfest stapelbar
    • Verpackungseinheit: 60 Stück pro Palette
    • Einfache Anbringung der Warnleuchten BakoLight LED
      und Konstant-Norm-LED

    Prüfnummer

    2000 2K 01      

    Specifikace
    • Sicherheitsfußplatte TL 56 K

      Artikelnummer:070293-1
      Maße L x B x H (mm):885 x 440 x 115
      Material:Recyclingmaterial
      Gewicht (kg):28,5 kg

      TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

      Artikelnummer:071330-22
      Maße L x B x H (mm):1319 x 304 x 60
      Material:Bakenblatt aus Kunststoff, Standrohr aus Aluminium
      Gewicht (kg):3,6 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasicherheitsfusplatte-tl-56-k1-mit-tl-leitbake
    • Skupina výrobkůBarriers
    • Skupina produktůTemporary safety barriers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1319
    • Šířka (mm)304
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo