Publikovat produkty
Lighting Tower Hybrid

Lighting Tower Hybrid

  • Hybrid ligthing tower with led technology and with lithium battery
Specifikace
  • Type: Hybrid LED HB9404PK460
    Manufacturer: BGG BrunoGeneratorGroup
    Continuous output (kVA/kW) 4.5
    Nominal voltage (V) 45 DC
    Sound power level LWA 80
    Sound pressure level (dBA) n.a.
    Tank capacity (l) 150
    Engine type Perkins 402D-05G
    Consumption at 100 % load (l/h) 0,25
    Operating time at full load (h) 600
    Operating time with battery motor operation 600
    approximately (h)
    Weight (kg) 990
    Operating weight (kg) 1125
    Total weight (kg) 1125
    Mounting height (m) 9.0
    Lamps (unit/watt/type) 4 x 115 W LED
    Light (lumen) 47000
    Length (mm) 1300
    Width (mm) 1100
    Height (mm) 2430
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 0
     

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSTLG-05HYBRID
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůLighting pole, floodlight pole
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2430
  • Šířka (mm)1100
  • Hloubka (mm)1300
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1125
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures