Publikovat produkty
Lighting Tower Mobile

Lighting Tower Mobile

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
  • Fully automatic, hydraulic 9m mast - extended in approx. 11sec.
  • 170 hours continuous operation without refuelling 8 x 250 W LED
  • A leak-proof, closed bottom tray is guaranteed, that all escaping liquids remain in the housing

Specifikace

  • Type LED - SL 9608 PK
    Manufacturer BGG Bruno Generator Group
    Continuous power (kVA/kW) 5.6 / 4.5
    Rated current (A) 24.3
    Power (kVA/kW) 6.2 / 4.9
    Nominal voltage (V) 230
    Tank capacity (l) 140
    Engine type Perkins 403D-7
    Consumption at 50 % load (l/h) 0.7 (lamp operation only)
    Consumption at 75 % load (l/h) 0.8 (Lamp operation only)
    time at full load (h) 170
    Weight (kg) 1100 (unfueled)
    Weight (kg) 1240 (refueled)
    Total weight (kg) 1240
    Drawbar load (kg) 75
    Light point height (m) 9.00
    Lamps (piece/watt/type) 8 x 250 W LED
    Light (lumens) 144,000
    Length (mm) 2450
    Width (mm) 1300
    Height (mm) 2300
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 1 (CEE)
    Connections CEE 400V/16A (pcs) 0
    Connections CEE 400V/32A (pcs) 0
    Length Transport (mm) 2450
    Width Transport (mm) 1300
    Transport height (mm) 2300
    Transport weight (kg) 1240

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSTLG-10LED
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůLighting pole, floodlight pole
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2300
  • Šířka (mm)1300
  • Hloubka (mm)2450
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1100
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa