Publikovat produkty
Bob - Pendant fixture
ZERO

Bob - Pendant fixture

In collaboration with well-known furniture brand Blå Station, Zero has provided their Bob sofa system with a fixture that takes its contours to new heights while being anchored in the backrest. Zero also offers a freestanding floor-lamp version and a pendant with the same likeable, round character. A dimmable LED behind a convex glare shield provides intimate and screened-off illumination; available in standard black or white. LED 10W/3000K.
Specifikace
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module or with built in DALI driver. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup. Connection Terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBob_pend
  • Skupina výrobkůBob
  • Skupina produktůPendants
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)195
  • Šířka (mm)260
  • Hloubka (mm)260
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika