Publikovat produkty
Fog - Pendant fixture
Fog - Pendant fixture
Fog - Pendant fixture
Fog - Pendant fixture
    ZERO

    Fog - Pendant fixture

    Pendant fixture in partly sandblasted clear glass
    Specifikace
    • Finish Painted steel. Shade in partly sand blasted clear glass. Incl. light source. Other colours on request LED info Including dimmable LED retrofit light source 4W, 5,5W or 7W. Installation In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup. Connection Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design Front 2014.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFog_pendant
    • Skupina výrobkůFog
    • Skupina produktůPendant
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-10-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika