Publikovat produkty
Top Pendant fixture
Top Pendant fixture
    ZERO

    Top Pendant fixture

    Pendant fixture
    Specifikace
    • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1223/1398LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation:Ceiling hook. Connection: Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2 Design: Tham & Videgård 2009.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTop_pendant
    • Skupina výrobkůTop
    • Skupina produktůPendant
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-11-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)260.4
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)650
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika