Publikovat produkty
Allright
ZERO

Allright

Timeless ceiling fixture
Specifikace
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAllright_ceiling_small
  • Skupina výrobkůAllright
  • Skupina produktůCeiling fixtures
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)111
  • Šířka (mm)180
  • Hloubka (mm)111
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Popis Uniclass 2015Surface luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika