Publikovat produkty
Bob Bow - Pendant fixture
Bob Bow - Pendant fixture
    ZERO

    Bob Bow - Pendant fixture

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)

    Finish
    Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005. Diffusor in matt acrylic.
    Other colours on request.
    LED info
    System power: 30W. Luminaire Luminous Flux: 2514LM.
    CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 >50.000h.
    Dimmable 230V.
    Installation
    In ceiling, 2,5 m cable and wire.
    Connection
    DCL ceiling-plug or terminal-block 3x4 mm2.
    Design
    Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2020.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabobbow
    • Skupina výrobkůBob
    • Skupina produktůPendants
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)585
    • Šířka (mm)2337
    • Hloubka (mm)372
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika