Publikovat produkty
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
    ZERO

    City Globe catenary indoor

    City Globe catenary fitting for indoor installation

    Specifikace
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wire, 3-6 mm. Connection Terminal block 5x4mm2 inside housing.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacity-globe-catenary-indoor
    • Skupina výrobkůCity Globe
    • Skupina produktůPendant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)553
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Vedlejší materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika