Publikovat produkty
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
    ZERO

    City Globe catenary outdoor

    City Globe catenary for outdoor installation.

    Specifikace
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass. IK 10.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h. Installation On wire, 3-6 mm.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2 inside housing. Double conduit entry.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacity-globe-catenary-outdoor
    • Skupina výrobkůCity Globe
    • Skupina produktůPendant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)620
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika