Publikovat produkty
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
    ZERO

    Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture

    Finish

    Pendant/fitting in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, grey RAL 9007, green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Textile cable in matching colour. With opal diffuser for comfort light or with matt clear diffuser for more concentrated/high output downlight. Other sizes and colours on request.

    Specifikace
    • LED info
      Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

      Installation
      In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL plug or terminal block 3x4mm2.

      Design
      Jens Fager 2021

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacompose-rail-circular-d-1200-mm
    • Skupina výrobkůCompose
    • Skupina produktůPendants
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)98
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika