Publikovat produkty
Corka Linear - Pendant fixture
Corka Linear - Pendant fixture
Corka Linear - Pendant fixture
Corka Linear - Pendant fixture
    ZERO

    Corka Linear - Pendant fixture

    Natural reused cork in three different patterns. Textile cable. Other cable colours on request. This product is made of natural cork. Therefore, minor variations in shape, color and texture may occur.

    Specifikace
    • LED info

      System power 19W. Luminaire Luminous Flux 2140LM. CCT 3000K.
      SDCM 3. CRI>90. L80 B10, 102 000H.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacorka-linear-pendant-fixture
    • Skupina výrobkůCorka
    • Skupina produktůCorka
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)61
    • Šířka (mm)1250
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálKorek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika