Publikovat produkty
Curve
Curve
Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Curve through table top mounting.

    Specifikace
    • Finish

      Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL
      1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on
      request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing
      edge dimmer, not supplied by Zero.
      LED info
      System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.
      L70 B10 50.000h.
      Installation
      Through table-top.
      Connection
      2,5 m cable with plug.
      Design
      Front Design 2019.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCurve_through-tabletop
    • Skupina výrobkůCurve
    • Skupina produktůTable
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stoly a židle

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika