Publikovat produkty
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
    ZERO

    Sprinkle Pendant fixture

    A small pendant light with a distinct geometric silhouette. Upon closer inspection, thin slats are apparent that create transparency, layers and distribute the light. Sprinkle can play the role of the room’s leading light, or just as good, act in an ensemble of lights multiplied throughout a larger space; many make the space vibrate with light and colour. The fixtures are available in six specially composed colours; hence the name, which refers to the vibrant cake topping.

    Specifikace
    • Finish
      Aluminum and steel. Painted oysterwhite RAL 1013, black RAL 9005, blue RAL 2806035, red RAL 3000, ochre yellow RAL 1024, brown RAL 070420. Other colours on request. Textile cord in matching colour.

      LED info:
      Including dimmable Led lightsource 4,9W,6,2W/GU10 CRI 90. 

      Installation
      In ceiling-hook. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL-plug or terminal block 3x2,5mm2.

      Design
      Note Design Studio 2022.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasprinkle
    • Skupina výrobkůSprinkle
    • Skupina produktůPendant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)209
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika