Publikovat produkty
Sprinkle downlight
ZERO

Sprinkle downlight

Aluminum and steel. Painted white RAL 9010 or raw

zinced. The Zinked model have visible scratches and other imperfections that can vary in intensity across different shades. Additionally, the Zinked surface can fluctuate between a glossy and matte finish, which may evolve over time.

Other colours on request. Textile cord in matching colour.

LED info:

Excluding lightsource. We recomend dimmable Led lightsource 4,9W or 6,2W/GU10 CRI 90. 2700K or 3000K.

Installation

Recessed in falce ceiling

Connection

Terminal block 3x2,5mm2

Design

Note Design Studio 2024

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasprinkle-downlight
  • Skupina výrobkůSprinkle
  • Skupina produktůCeiling
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)120
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika