Publikovat produkty
6260 Series Sewage or Dewatering Submersible Pumps

6260 Series Sewage or Dewatering Submersible Pumps

Application- Commercial Buildings

0.5 HP Sewage or dewatering submersible pumps, 2” NPT vertical discharge

Features and Benefits

APPLICATIONS

  • Pumping stations
  • Wastewater transfer

PUMP:

  • Solids: 2″ spherical solids
  • Discharge: 2″ NPT
  • Seal – Silicon carbide/ceramic shaft seal
  • Construction – ASTM class 25 cast iron, switch case, and pump housing
  • Stainless steel screws, bolts, handle, and arm and seal assembly
  • Square ring & gasket – viton
  • Impeller – Engineered plastic vortex with metal insert (1 Ph models) and cast iron vortex (3 Ph models)
  • Optional:
    • Additional cord length
    • Rail systems

MOTOR:

  • Stator – Class B insulation and lead wires
  • Automatic reset thermal overload protected (1 Ph only)
  • Housing – oil filled, hermetically sealed
  • UL listed 3-wire neoprene cord and plug, 15′ (4.5 m) cord
Specifikace
  • Voltage Ability115 / 200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size2″
    Solids Handling2″
    HP1/2
    RPM1750
    SealsSilicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    Impeller1 Phase – Engineered Plastic Vortex
    3 Phase – Cast Iron Vortex
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6260-series-sewage-or-dewatering-submersible-pumps
  • Skupina výrobkůPumps
  • Skupina produktůCommercial Duty
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Popis Uniclass 2015Drainage pumps
  • Kód CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps