Publikovat produkty
Z111 12" Diameter Flat Deck Roof Drain for Metal Decks
Zurn

Z111 12" Diameter Flat Deck Roof Drain for Metal Decks

ZURN Z111 12” [305mm] Diameter Flat Deck roof drain for metal decks, Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Features:

  • Flat deck roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome
  • Typically installed on metal decks
Specifikace
  • keywords: Commercial,Other,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,,111,11

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaZ111
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůPrimary Roof Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-02
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)12
  • Hloubka (palce)12
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains