Publikovat produkty
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
    Zurn

    Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)

    6-5/8 [168] Diameter, 12 gauge, type 304 stainless steel, round industrial sanitary cleanout features heavy-duty grate (1/2 [13] thick plate), PVC plug, and bead blasted finish. Drain meets U.S. FDA standards for corrosion resistance.

    Features:

    • Industrial sanitary cleanout features heavy-duty grate
    • Comes standard with a PVC plug
    • Comes standard with bead blasted finish
    • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
    • Designed for easy access when trunk lines need to be cleaned
    Specifikace
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaz1840-6-industrial-sanitary-cleanout
    • Skupina výrobkůDrains (Wastes)
    • Skupina produktůZ1800 Series
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.65
    • Šířka (palce)6
    • Hloubka (palce)6
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_30
    • Popis Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Název CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Číslo OmniClass23-11 21 21 17
    • Název OmniClassCleanouts
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING