Publikovat produkty
Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory
Zurn

Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory

2.8 z 5 hvězdiček2.8(6 recenze)

19” x 16” vitreous china undermount lavatory.

Features :

  • 19” [483 mm] x 16” [406 mm]
  • Vitreous china
  • Rimless oval design for undermount installation
  • Front overflow
  • Waste: 1-1/4” O.D.
  • Depth: 5”
  • Shipping Weight: 22 lbs.

Keywords:Lavatory Sink, Countertop Sink, Faucet Deck, Undermount bathroom sinks, restaurant restrooms, Rimless oval design for undermount, ADA Trap, Stop, Supply Protectors, ADA Grid Strainer, Supply Protectors for Offset Grid Strainer

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaz5220
    • Skupina výrobkůFinish Plumbing - Fixtures
    • Skupina produktůCountertop & Undermount Lavatories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2010-10-21
    • Číslo vydání2
    • Výška (palce)7.5
    • Šířka (palce)19
    • Hloubka (palce)16
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)16
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla