Publikovat produkty
Z5340 Wall Hung Lavatory
Z5340 Wall Hung Lavatory
    Zurn

    Z5340 Wall Hung Lavatory

    20” x 18” vitreous china wall hung lavatory with 8” center faucet hole. Provided with hanger plate and holes for concealed arm carrier systems. (Not available with the -LS or -RS)

    Compliance:

    ADA compliant, Massachusetts Approved, ASME A112.19.2, CSA® B45.1, cUPC®

    Features: 

    • 20" x 18" wall hung lavatory
    • Wall hung lavatory with front overflow
    • For use with concealed arm carrier systems
    • Faucet holes for single, 4", or 8" centers
    • 3-year limited warranty

    Keywords: zurn z5340, z5344, zurn z5344, ADA wall hung lavatory, zurn sink, zurn lav carrier, ADA wall hung sink requirements, zurn lavatory carrier, ADA lavatory

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaz5340
    • Skupina výrobkůWall Hung Lavatories - Sinks
    • Skupina produktůVitreous China
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2010-10-21
    • Číslo vydání2
    • Výška (palce)11
    • Šířka (palce)21.5
    • Hloubka (palce)18.25
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)41
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Popis Uniclass 2015Wash basin systems
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks