Publikovat produkty
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
    Zurn

    Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)

    Vitreous China, 1.1 gpf [4.2 Lpf] or greater high efficiency wall hung toilet with siphon jet flushing action, elongated front rim with 1-1/2” [39mm] top spud. Universal high efficiency toilet is designed to exceed industry standards with flush volumes of 1.1 gallons per flush.

    Features:

    • 1.1 - 1.6 gpf HET universal flush volume
    • Siphon jet flush action with 2-1/8" fully glazed trapway
    • Available with top or back spud, and bedpan lugs
    • 3-year limited warranty

    Compliance:

    • Massachusetts Approved
    • ASME A112.19.2
    • CSA® B45.1
    • cUPC®
    • Watersense Labeled (1.1 gpf and 1.28 gpf)
    • CEC Listed

    Keywords: high toilet, wall for toilet, wall hung toilet with tank, zurn toilets, single faucet hole, 5615, floating toilet bowl, toilet with tank in wall, toilet system, wall hung toilet bowl, zurn toilet, Wall Hung Lavatory, commercial wall mounted toilet, wall mounted toilet tank, wall mount toilet with tank, commercial wall hung toilet, wall mounted toilet dimensions, toilet from wall, residential wall hung toilet, residential wall mounted toilet, tankless wall mounted toilet, hanger plate, tankless wall hung toilet, toilet wall valve, toilet with wall drain, toilet weight limit, in wall toilet system, system toilet, wall mount toilet tank, wall toilet tank, commercial tankless toilet, wall mounted wc installation, toilet wall drain, ecovantage

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaz5615-bwl
    • Skupina výrobkůWall Hung Wash Closet - Toilet
    • Skupina produktůVitreous China
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2010-10-21
    • Číslo vydání2
    • Výška (palce)17
    • Šířka (palce)14.37
    • Hloubka (palce)24.75
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)40
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 15 13
    • Název OmniClassWall Mounted Tankless Toilets